카탈로그
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-2M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.