카탈로그
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-5-HC-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-10-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-A-1211 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-A-1611 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-201 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.