Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlussstopfen mit Innensechskant
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlussstopfen mit Innensechskant
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-PST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-PST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-PST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.