카탈로그
니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈 — 직선형
GU 시리즈 니들 밸브는 일반적 목적의 애플리케이션에서 사용되며 시스템 유체를 차단하거나 벤트시킵니다. 경화된 스테인리스강, 비회전식 니들은 누설에 강한 밀폐를 도와 주며 서비스 수명을 길게 해줍니다.
ニードル・バルブ 一般ユーティリティー用 GUシリーズ
■ ボディ型式:ストレート型、アングル型/■ ボディ材質:ステンレス鋼、炭素鋼/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PTFE製パッキンの場合)、343℃[グラファイト製パッキン(オプション)の場合]
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4GUF4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-4GUF6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-4GUF8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-4GUF8-G | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-4GUM4-F4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-4GUM8-F8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-8GUF12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-8GUF8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.