text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-102-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-10M2-1 316 ステンレス鋼 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1212-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-12M2-1 316 ステンレス鋼 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1412-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-14M2-1 316 ステンレス鋼 14 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-15M2-1 316 ステンレス鋼 15 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1612-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-16M2-1 316 ステンレス鋼 16 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-18M2-1 316 ステンレス鋼 18 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2002-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-202-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-20M2-1 316 ステンレス鋼 20 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-22M2-1 316 ステンレス鋼 22 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2402-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-25M2-1 316 ステンレス鋼 25 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2M2-1 316 ステンレス鋼 2 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-302-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3202-1 316 ステンレス鋼 2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3M2-1 316 ステンレス鋼 3 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4M2-1 316 ステンレス鋼 4 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-502-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-6M2-1 316 ステンレス鋼 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-8M2-1 316 ステンレス鋼 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
T-402-1 PTFE 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.