카탈로그
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ティー型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-12MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-12TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-4-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-6MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-6TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3-8-4 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.