카탈로그
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Male Nuts
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HVCR-4SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.