카탈로그
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Gaskets
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-16-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2-GR | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2-GR | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-BL | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.