text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-VCR-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-16-VCR-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-2-VCR-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-4-VCR-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-4-VCR-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-4-VCR-P-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto
SS-4-VCR-RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord tournant à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - Ver producto
SS-4-VCR-SP Acier inoxydable 316 1/4 po Bouchon d’expédition des raccords à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - Ver producto
SS-8-VCR-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.