VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 숏 판넬용
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1/2인치(6~18 mm)
- 맞대기 용접, 소켓 용접
- 316 또는 316L VAR 스테인리스강
- 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-61S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-A1S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間