text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.