text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema de Soporte — Placa soldada larga

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Sistema de Soporte — Placa soldada larga

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 제품 보기
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 제품 보기
304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 제품 보기
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 제품 보기
304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.