카탈로그
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
ボール・バルブ用アクチュエーター・オプション
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-131-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-131-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-133-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-133-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-135-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-135-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-151-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-151-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-153-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-153-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-155-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.