153 シリーズ空気作動式複動型アクチュエーター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Пневматический приводПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
153 シリーズ空気作動式複動型アクチュエーター
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Пневматический привод
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
Технические характеристики
MS-153-DA — 153 シリーズ空気作動式複動型アクチュエーター
Атрибут | Значение |
---|---|
Диапазон срабатывания | 180°回転 |
Воздухоизмещение привода Объем, куб. дюймы (см3) | 9.6 (157) |
Режим работы привода | 複動型 |
Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Для серии | 153 シリーズ |
eClass (4.1) | 27220202 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 27229102 |
eClass (6.1) | 27229102 |
eClass (10.1) | 27229102 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-131-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-131-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-135-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-135-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-153-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-155-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.