카탈로그
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
圧力逃がし弁 Rシリーズ
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.