text.skipToContent text.skipToNavigation

Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - View Product
SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - View Product
SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.