text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.