Редукторы давления, подпружиненные — Одноступенчатые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Редукторы давления, подпружиненные — Одноступенчатые
В серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки.
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Просмотр изделия |
KPR1DRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Просмотр изделия |
KPR1DRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1ERB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Просмотр изделия |
KPR1ERF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1FJA415A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KPR1FJC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Просмотр изделия |
KPR1FJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1FRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KPR1FRB417A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Просмотр изделия |
KPR1FRB417A30000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Просмотр изделия |
KPR1FRC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Просмотр изделия |
KPR1FRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1GJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1GRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KPR1GRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Просмотр изделия |
KPR1GRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
KPR1JRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
KPR1JRE412A20000 | 316ステンレス鋼 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | - | Просмотр изделия |
KPR1JRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.