Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
В серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором.
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 50 psig (3.4 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | D | Просмотр изделия |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 250 psig (17.2 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.