text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
304L-12-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 製品を見る
304L-16-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 製品を見る
304L-2-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 製品を見る
304L-4-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 製品を見る
304L-6-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 製品を見る
CU-12-RP-2 - - - - 製品を見る
CU-16-RP-2 - - - - 製品を見る
CU-2-RP-2 - - - - 製品を見る
CU-4-RG-2 - - - - 製品を見る
CU-4-RP-2 - - - - 製品を見る
CU-6-RG-2 - - - - 製品を見る
CU-6-RP-2 - - - - 製品を見る
CU-8-RG-2 - - - - 製品を見る
CU-8-RP-2 - - - - 製品を見る
NI-4-RG-2 ニッケル - - - - 製品を見る
NI-8-RG-2 ニッケル - - - - 製品を見る
S-12-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-16-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-2-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-2-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-4-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-4-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-4-RSD-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-6-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-6-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-8-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
S-8-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - 製品を見る
SS-12-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-12-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-12-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-16-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-16-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-20-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-2-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-2-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-2-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-4-RP-2 ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-4-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-4-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-4-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-6-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-6-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-6-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-8-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-8-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
SS-8-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 製品を見る
T-4-RJ-2 PTFE - - - - 製品を見る
T-6-RJ-2 PTFE - - - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。