Catalogs
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | View Product |
T-0-OR-111 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-001-1/2 | フルオロカーボンFKM | 1/16 インチ | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-006 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 006 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-010 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-012 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 012 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-014 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 014 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-111 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-116 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 116 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-120 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 120 | - | - | - | View Product |
VT-7-OR-215 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 215 | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.