text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型

Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-BVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM2-SH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ チューブ短管 製品を見る
SS-BVM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM4-C3-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ かえし加工を施したベント・チューブ 製品を見る
SS-BVM4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM4-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVM8-SH 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る
SS-BVST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。