ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6~12 mm)
- ユニオン、レデューシング・ユニオン、バルクヘッド・ユニオン
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12FK0-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-4FK0-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-9 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-12FK0-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간