카탈로그
VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
B-8-VCO-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.