Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.