text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

チューブ継手/アダプターのカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

めすコネクター

めすコネクター

めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。

ゼロ・ボリューム・レデューサー

ゼロ・ボリューム・レデューサー

チューブ継手ゼロ・ボリューム型レデューサーを使用すると、産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター(ストレート、エルボー、ティー)を使用すると、Swagelok®チューブ継手とその他のさまざまなタイプのエンド・コネクションと接続することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。

ポート・コネクター

ポート・コネクター

Swagelok®ポート・コネクターで継手同士を接続することができ、取り付け時にゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能で、取り外しや再取り付けが容易です。

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー継手(ベント・プロテクター)にはメッシュ・ワイヤー・スクリーンが付いているため、虫などの異物混入によるシステムの詰まりや損傷を防止します。

ユニオン

ユニオン

チューブ継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー、クロス)は振動疲労に強く、チューブをしっかりと接続します。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

レデューサー

レデューサー

チューブ継手レデューサー(ストレート、ティー)は容易に取り付けることができ、ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能です。さまざまな材質を選ぶことができます。

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

スウェージロックの中/高圧用継手

75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。

高圧下で使用可能な継手を探す

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이래로 Swagelok은 거의 모든 산업 분야의 산업용 유체 시스템에 사용되는 튜브 피팅 기술을 발전시켜온 선두 주자입니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년 이상이 지난 후에도, Swagelok 튜브 피팅은 고유한 “힌지-콜릿” 작동 방식으로 오래 지속되는 누설 없는 서비스를 제공하는 것으로 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작동 방식을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립

힌지-콜릿 작동 방식은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지 성능을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용으로 튜브 및 몸체 베벨에 집중적인 접촉 구역이 형성되어 더 강력한 밀폐 성능을 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립에서 응력 증가 지점을 더 잘 차단하므로 굽힘, 변형, 진동이 억제됩니다.

스웨겔록 튜브 피팅 디자인

Swagelok® 튜브 피팅 구조

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.