Swagelok® Vordruckregler, dombelastet
Dombelastete Druckregler minimieren Regeldifferenzen und sorgen für sehr stabile Ausgangsdrücke trotz schwankender Eingangsdrücke oder Durchflussmengen.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernVordruckregler eignen sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, bei denen eine manuelle oder ferngesteuerte Bedienung des Reglers möglich ist. Dombelastete Druckregler zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei schwankendem Eingangsdruck oder Durchfluss einen konstanten Ausgangsdruck aufrechterhalten. Erreicht wird diese Stabilität durch die Kontrolle mit einem druckbeaufschlagten Dom anstelle einer Feder.
Diese vielseitigen Druckregler können durch verschiedene technische Merkmale an die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden:
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Messgeräte
- Pilotgesteuerter Druckregler
- Externe Rückführsysteme
- Spezialisierte Reinigungsprozesse
Zur weiteren Automatisierung können dombelastete Druckregler mit elektronischen Vorsteuerventilen gekoppelt werden. Diese Konfiguration erfordert weniger manuelle Einstellungen und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Systembedingungen.
Erkundigen Sie sich bei der Auswahl von Druckreglern bei den Anbietern nach deren Methoden zur Leistungsprüfung. Druckregler, die sich in harten Tests bewährt haben, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit auch den harten Bedingungen in der Praxis dauerhaft standhalten. Präzision bei der Auslegung des Reglers und strenge Tests im Labor können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
背圧プロセス・レギュレーター、ドーム・ロード式のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。
適切なレギュレーターを探す関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。