text.skipToContent text.skipToNavigation
절연 피팅

Swagelok® 절연 피팅

Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다.

절연 피팅 보기

Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다.

일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전류를 차단합니다. 측정 가능한 Swagelok® 튜브 피팅 또는 경사나사 파이프 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 배관 시스템에 직접 연결되므로 설치 시간이 절감됩니다.

절연 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Dielektrische Verschraubungen—Kategorien

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok® sichern Sie Messgeräte gegen die Einflüsse von elektrischem Strom ab – bei vollem Durchfluss.

절연 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。