El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen, C-Stahl, für 1/2 Zoll Rohrgröße
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Kohlenstoffstahl |
Rohr-AD | 1/2 Zoll |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC16 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC4 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC6 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC8 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.