카탈로그
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ — FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
高温、真空、中圧、腐食などの過酷な環境には、各種Swagelokメタル・ホース(ステンレス鋼製ブレード)をご利用ください。
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.