ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(10~12 mm)
- –53~648°C
- 316ステンレス鋼
- 11.8~41.3 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ — ストレート型
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6DBS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6DBS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6DBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手
Наличие изделий по местоположению склада
часов