Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги
Предлагаются нейлоновые шланги со следующими характеристиками:
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- От 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. (137 бар) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 7R シリーズ ナイロン・ホース
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type7R-4 ナイロン - - - - 7R-8 ナイロン - - - - 7R-6 ナイロン - - - - -
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — 8R シリーズ ナイロン・ホース
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type8R-12 ナイロン - - - - 8R-4 ナイロン - - - - 8R-6 ナイロン - - - - 8R-8 ナイロン - - - -
Product Availability by Store Location
Hours