text.skipToContent text.skipToNavigation
용접 헤드

Swagelok® 용접 헤드

Swagelok 용접 헤드는 전극을 고정하며, 가공물에 압력을 가하고, 용접 전류의 흐름을 보장합니다. 이 제품은 튜브와 파이프의 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공하도록 설계되었습니다. 정밀성과 내구성을 중심으로 설계된 이 제품은 항상 고품질 용접을 보장합니다. Swagelok 용접 헤드는 까다로운 환경에 견딜 수 있는 정밀한 용접 매개변수 제어 기능, 간편한 설정, 견고한 구조가 특징입니다. 또한, 다양한 용접기 본체와 호환되며 특정 프로젝트 요구를 충족하도록 맞춤 구성할 수 있습니다.

용접 헤드 정보 요청

Swagelok 용접 헤드는 광학 속도 제어가 적용되어 유속계나 캘리브레이션이 필요 없습니다. 공급 가능한 용접 헤드 연장 케이블을 사용하면 용접기 본체와 더 먼 곳에서 용접이 가능하므로 더 높은 유연성이 확보됩니다.

이 용접 헤드에는 외경(OD) 2~114 mm 범위의 튜빙을 사용할 수 있습니다. 극성이 있는 전원 커넥터가 사용되므로 용접 헤드와 용접기 본체 사이의 올바른 연결이 보장됩니다.

Swagelok 용접 헤드 제품군:

마이크로-시리즈 4 및 시리즈 8 외경(OD) 2~12 mm용
시리즈 5 외경(OD) 3~17.3 mm용
시리즈 8HPH 고성능 외경(OD) 3~12 mm용
시리즈 10 외경(OD) 6~25 mm용
시리즈 20 외경(OD) 12~52 mm용
시리즈 40 외경(OD) 38.1~114.3 mm 튜브, 42.2~114.3 mm 파이프용

용접 인력을 준비하는 방법 알아보기

용접 헤드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Просмотреть учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы о сварочных головках Swagelok

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении этой проблемы, однако она требует соответствующего обучения. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Комплекс перспективных исследований университета Оттавы
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий

Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность работы цеха.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。