text.skipToContent text.skipToNavigation
Le système de soudure orbitale Swagelok

Système de soudure orbitale M200 Swagelok®

Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Économique, il permet de réaliser des soudures à l’arc au tungstène (soudure TIG) fiables sur des tubes et des tuyaux.

View Welding System Equipment

Designing and assembling critical fluid systems often requires use of a modern welding system. With the Swagelok M200 welding system, it’s easy to make precise, consistent, quality orbital gas tungsten arc welds (GTAW) cost-effectively. The unit features a lightweight, portable power supply, supports a wide assortment of weld configurations, and is available with a selection of weld heads.

Available tools and accessories include tungsten electrodes, centering gauges, collets, fixtures, adapter cables, and thermal printer paper. The Swagelok orbital welding system also features real-time monitoring and recording capabilities, streamlining documentation for easy adherence to industry requirements.

Swagelok also offers orbital welding training for you and your team through your local sales and service center.

Have questions about orbital welding?

Contact Local Specialists

Read More About the M200 Welding System

카테고리

고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)

고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)

다양한 용접 구성에서 정확하고 반복 가능한 결과를 제공하는 용접 헤드 고정기(Fixture), 고정기(Fixture) 블록, 튜브 콜릿, 어댑터 인서트, 고정기(Fixture) 사이트 플레이트를 찾아보십시오.

용접 장비

용접 장비

열전사 프린터 용지, 텅스텐 용접봉, 용접 헤드 어댑터 케이블, 센터링 게이지를 포함한 다양한 용접 장비 옵션을 찾아보십시오.

용접 헤드

용접 헤드

다양한 외경(OD)의 튜빙에 실행할 수 있는 Swagelok 용접 헤드 제품군을 알아보십시오.

용접기 본체(Power Supply)

용접기 본체(Power Supply)

신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원하는 Swagelok® 용접기 본체에 대해 알아보십시오.

Catalogues du système de soudure

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Formation sur le système de soudure Swagelok

Formation à la soudure orbitale

Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.

Découvrir la formation à la soudure orbitale

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Séance de formation à la soudure orbitale
Des outils pour la relève du personnel de soudage

La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Matériel de cintrage Swagelok
Trouvez l’outil adapté à la tâche : Considérations relatives à l’équipement de l’usine

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Formations Swagelok
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée

Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

Systèmes de soudure orbitale

La conception et l’assemblage de systèmes fluides critiques exigent souvent l’utilisation d’un système de soudure moderne. Le système de soudure M200 de Swagelok permet de réaliser aisément et à moindre coût des soudures TIG régulières et de qualité. Proposé avec un choix de têtes à souder, l’appareil dispose d’une alimentation légère et portative, et permet un grand nombre de configurations de soudage. Les outils et accessoires disponibles comprennent des électrodes en tungstène, des calibres, des collets et des fixations.

Le système de soudure orbitale Swagelok permet de suivre le déroulement des tâches en temps réel et d’enregistrer les soudures effectuées, facilitant ainsi le respect des règles en matière de consignation du travail réalisé.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.