text.skipToContent text.skipToNavigation
분석 계장

분석 계장

스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락은 사전 설계되고 완전 조립된 분석 계장 시스템 및 서브시스템, 유체 시스템 구성품 및 지원 서비스를 제공함으로써 프로세스 유체 샘플링 애플리케이션에 대한 광범위한 지원을 제공합니다.

스웨즈락은 유체를 처리하는 모든 유형의 플랜트와 설비에 사용하기 위해 사전 설계 및 조립된 일련의 분석 계장 서브시스템을 제공합니다. 스웨즈락의 사전 설계된 서브시스템을 사용하면 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 만들 수 있으며 일관성 있는 운영이 가능해집니다. 설치와 운영이 쉬운 스웨즈락의 사전 설계된 서브시스템은 고객이 스웨즈락에 기대하는 고품질 설계와 성능을 갖추었으며 스웨즈락 한정 평생 보증을 받습니다.

당사 애플리케이션 엔지니어는 고품질 스웨즈락 유체 시스템 부품들을 사용하여 어떠한 유체 시스템 솔루션도 설계 및 제작할 수 있습니다. 당사 시스템은 프로그램 가능한 로직 제어기(PLC), 트랜스미터, 릴레이, 펌프, 센서 등을 사용하여 반자동 또는 전자동 시스템이 될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

  • 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)
  • 가스 분배 시스템
  • 그랩 샘플링 시스템
  • 메커니컬 씰 지원 시스템

또한 피팅, 밸브, 호스, 측정 장치, 레귤레이터, 샘플 실린더 및 시간을 절약할 수 있는 분석 모듈형 플랫폼 구성품 등 샘플링 장비와 프로세스 분석 애플리케이션에서 이상적인 성능을 발휘하도록 설계된 개별 유체 시스템 부품들을 제공합니다.

또한 저희는 고객이 프로세스 분석과 관련된 목표를 달성하는 데 도움을 얻기 위하여 필요한 지식을 갖춘 전문가들과 소통할 수 있는 기회를 제공해 드리길 원합니다. 저희는 분석 프로세스와 분석 계장에 관한 당사의 전문지식을 활용하여 다음과 같은 형태의 지원을 제공합니다:

分析計装のカテゴリー

ガス供給システム

ガス供給システム

標準化されたカスタマイズ可能なガス供給システムを使用すると、システム・オペレーターの保護、プロセスの稼働時間の増加、プロセスの精度および再現性の向上を実現することができます。

ミニチュア・モジュラー・システム

ミニチュア・モジュラー・システム

ANSI/ISA 76.00.02規格に準拠したコンパクトなサンプリング・システムを容易に構築することができ、プロセス・ラインで直接分析することが可能になります。

メカニカル・シール・サポート・システム

メカニカル・シール・サポート・システム

Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムは、特定のシールおよびプロセス条件に合わせて設計されており、メカニカル・シールの信頼性向上および漏れの削減を実現します。

분석 계장 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 설계 및 조립 서비스

모든 산업을 위한 맞춤 제작

스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。