샘플 실린더 — 더블 엔드 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 40~3785 cm3 크기
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 500 psig(34.4 bar)~5000 psig(344 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-HDF2-40 304Lステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1000 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1000T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-1GAL 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-300 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-300-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-400 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-50 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-2250 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-2250 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-75 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-1000 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 304L-HDF8-1GAL 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-50DF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-1000 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 316L-HDF4-300-12457 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-HDF4-1000-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-2250-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-300-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 304L-HDF4-500-PD 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CD-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 SS-4CD-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 SS-4CD-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간