![용접 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Swagelok® 용접 피팅
Swagelok 용접 피팅은 유체 시스템의 효율성과 안전성을 유지하는 데 필요한 강도와 신뢰성을 제공합니다. 초고순도 특수 세정 산업 애플리케이션에 적합한 다양한 형상과 크기의 Micro-Fit®을 포함한 맞대기 및 소켓 용접 피팅을 선택할 수 있습니다.
영구 고무결성 용접 피팅 연결구는 성능과 신뢰성을 제공하며 고객의 애플리케이션 설계 요구 조건에 적합한 다양한 스타일과 품질 및 내식성 요구 조건을 충족하는 합금으로 공급됩니다. Swagelok 제품에는 Micro-Fit®
カテゴリー
![差し込み溶接継手 差し込み溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
差し込み溶接継手
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
![溶接アダプター 溶接アダプター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
溶接アダプター
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![溶接リング 溶接リング](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
溶接リング
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
![突き合わせ溶接継手 突き合わせ溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
突き合わせ溶接継手
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
![高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
용접 피팅 카탈로그
구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
![누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계 정밀 제조 공정 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
![나사 가공 Swagelok 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼 피치 게이지 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
![석유 굴착기(Oil Rig) 작업자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
![간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성 품질 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
![용접 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
용접 피팅
Swagelok은 모든 산업용 또는 고순도 애플리케이션에 적합한 다양한 재질 크기 형상의 용접 피팅을 공급합니다. 다양한 합금 재질의 영구 고무결성 연결구는 고객의 품질 및 내식성 요구 조건에 부합하는 강도와 신뢰성을 제공합니다.
Swagelok 제품 예:
- Micro-Fit® 고순도 튜브 맞대기 용접 피팅
- 파이프 소켓 용접 피팅
- 해저용 용접 피팅
- 튜브 맞대기 용접 자동 피팅
- 튜브 맞대기 용접 피팅
- 튜브 소켓 용접 자동 피팅
- 튜브 소켓 용접 피팅
- 용접 어댑터 피팅