스웨즈락® 니들 및 미터링 밸브
니들 밸브는 일체형 보닛과 유니언 보닛와 같은 구조로 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질 및 연결구를 사용하여 광범위한 애플리케이션에 대해 신뢰할 수 있는 유체 제어를 제공합니다. 미터링 밸브는 저압 또는 고압이나 저유량, 중유량, 대유량 애플리케이션에서 시스템 유량을 정확하게 제어하기 위하여 미세 조정 기능을 제공합니다.
View Needle and Metering ValvesSwagelok-Nadelventile sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Dies ermöglicht Anwendern vielfältige Einsatzmöglichkeiten passend zu ihren individuellen Leistungsanforderungen und Systemauslegungen. Die Nadelventile stellen einen zuverlässigen Systembetrieb sicher, sowohl in allgemeinen Anwendungen mit niedrigen Drücken als auch in Anwendungen mit korrosiven Medien bei hohen Drücken und Temperaturen. Nadelventile von Swagelok sind mit Durchflusskoeffizienten von 0,12 bis 2,4 erhältlich. Zudem sind sie als emissionsarme Ventile mit einer Zertifizierung gemäß API 624 erhältlich.
Die in einer Vielzahl an Konfigurationen erhältlichen Dosierventile von Swagelok eignen sich für den Einsatz unter niedrigen und hohen Drücken und ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in Anwendungen zu Analyse- und Prozesstechnik- sowie Forschungszwecken. Sie eignen sich dank einer möglichen Feinanpassung des Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 selbst für Anwendungen, in denen die Durchflussrate äußerst präzise eingestellt werden muss. Die Dosierventile von Swagelok sind mit verschiedenen Griffoptionen erhältlich und ermöglichen damit wiederholbare Durchflussanpassungen, eine verbesserte Kontrolle bei der Durchflusseinstellung oder die Durchflusseinstellung mittels Schraubenzieher in Niederdruckanwendungen
Wie Sie ein geeignetes Nadelventil für Ihre Anwendung auswählen
Nadel- und Dosierventile — Kategorien

Dosierventile, Serien S, M und 31
Swagelok®-Dosierventile in gerader und Winkelausführung, aus Edelstahl 316 und Messing, mit vielen unterschiedlichen Endanschlussarten und Griffvarianten.

Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Nadel- und Dosierventile – Ventilsicherungen, Berstscheiben, Griffe und vieles mehr.

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Sno-Trik-Nadelventile sind für Hochdruckanwendungen bis 3.100 bar (45.000 psig) geeignet und mit einer Testbohrung für die Leckageerkennung ausgestattet.

Kipphebelventile
Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.

Kompakte Manometerventile
Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals
Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine kontrollierte Absperrung und schützen Messgeräte vor hydraulischen sowie Druckstößen.

Nadelausblasventil, Serie 6DB
Ausblasventile aus Edelstahl 316 mit Überwurfmutter und Grafoil®-Packung für eine hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen.

Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)
Regulier- und Absperrventile für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit Edelstahlspindel und Packungsschraube für Anpassungen in geöffneter Position.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10
Zur Absperrung von Systemmedien in allgemeinen Anwendungen. Die nicht rotierende Nadel aus Edelstahl bietet eine leckagefreie Abdichtung und lange Lebensdauer.

Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT
Nadelventile der Serie NVT mit nicht rotierender Spindel in gerader und Winkelausführung für Drücke bis 4134 bar (60.000 psig).

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D
Mit dem federbelasteten Packungssystem und der kompakten Ausführung bieten die Ventile eine optimale Leistung bis 413 bar (6.000 psig) und 315 °C (600 °F).

Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)
Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit einer nicht rotierenden Spindelspitze ausgestattet – für maximalen Durchfluss und eine einfache Reinigung.
Nadel- und Dosierventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
OG, 1G 및 92 시리즈 수동 및 공기작동식 모델 직선형, 직각형 및 교차형 몸체 316 SS 및 황동 몸체 재질
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
N 시리즈 및 HN 시리즈; 최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); PTFE 패킹 사용시 온도 범위 –53 ~ 232°C (–65 ~ 450°F); Grafoil® 패킹 사용시 최대 648°C (1200°F); 316 스텐레스강, 400, 20, 600 및 C-276 합금, 티타늄 재질
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: High-purity PFA material; Working pressures up to 180 psig (12.4 bar); Temperatures up to 300°F (148°C); 1/4, 3/8, and 1/2 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections
4P 및 5P 시리즈; 세정을 위한 작은 봉을 넣을 수 있는 직통 오리피스 사용으로 유량 최대화; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 패킹이 나사 아래에 위치; 시트 및 스템 팁을 교체할 수 있도록 설계
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
O, 1, 18, 20, 및 26 시리즈; 활하중 패킹 시스템; 소형 설계; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 최대 온도 315°C (600°F)
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
직선형 유량 계수 (Cv) 0.004에서 0.04; 저압 및 고압용; 반복가능한 눈금 (Vernier) 핸들 사용가능; 황동 및 316 스텐레스강 재질
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
D 시리즈; 3000 psig (206 bar)의 상용 압력; PEEK 스템 팁 사용 시 232°C (450°F)까지 사용 가능; 스텐레스강, 황동 및 400 합금 재질
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

니들 및 미터링 밸브
니들 밸브
니들 밸브는 신뢰할 수 있고 일관된 유량 제어를 제공하며 다양한 스템 구조, 재질, 크기 및 연결구로 제공되며 부식 조건과 극한의 조건을 견디도록 설계되었습니다. 유량 계수 범위 0.12 ~ 2.4 및 최대 압력 등급 45000psig(3100bar)으로 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 특수 애플리케이션용 유니언 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템 및 라이징 플러그 밸브가 공급 가능합니다. 유로 패턴으로는 직선형, 직각형, 크로스형이 포함되며 개폐 옵션으로는 수동과 공압식이 모두 포함됩니다.
미터링 밸브
미터링 밸브는 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어를 제공하며 저압 및 고압 상황에서 사용에 적합하며 저유량, 중유량, 대유량 애플리케이션에서 유량계수 0.004 ~ 0.16로 정밀 애플리케이션을위해 미세 조정 기능을 제공합니다. 유로 패턴은 직선, 직각, 크로스 및 더블형를 포함하며 압력등급은 최대 5000psig(344bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯 및 조정 가능한 토크 핸들 옵션은 반복적인 유량 조절, 향상된 유량 설정 제어, 또는 저압 애플리케이션에서 스크류 드라이버를 사용한 유량 설정 조절이 가능하게 합니다.