text.skipToContent text.skipToNavigation

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/2 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Referencia #: SS-8CPA2-RT-3

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 Kegeliges ISO-Außengewinde
연결구 2 크기 1/2 Zoll
연결구 2 종류 Kegeliges ISO-Außengewinde
크래킹 압력 0,21 bis 3,5 bar (3 bis 50 psig) ( 0,021 bis 0,35 MPa)
CV 최대 1.2
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
실온 압력 등급 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
표면 처리 Standard
테스트 Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
조정 가능 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/2 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Referencia #: SS-8CPA2-RT-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

조정 가능 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Especificaciones

SS-8CPA2-RT-3 — Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/2 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Atributo Valor
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 Kegeliges ISO-Außengewinde
연결구 2 크기 1/2 Zoll
연결구 2 종류 Kegeliges ISO-Außengewinde
크래킹 압력 0,21 bis 3,5 bar (3 bis 50 psig) ( 0,021 bis 0,35 MPa)
CV 최대 1.2
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
실온 압력 등급 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
표면 처리 Standard
테스트 Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-4CPA2-150 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4CPA2-3 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4CPA2-350 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4CPA2-50 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-8CPA2-150 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
B-8CPA2-50 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CA-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CA-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CA-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CA-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CA-KZ-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4CA-VCR-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4CA-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4CA-VCR-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-4CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA4-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6CA-MM-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CA-MM-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CPA2-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-350 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-DR-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.