text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製高圧用3ピース型ボール・バルブ、PCTFE製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

型番: SS-83KF8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.2
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
室温における最高使用圧力 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
シート材質 PCTFE
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2方タイプ・ストレート型

トラニオン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、低圧および高圧アプリケーションにおいて高い耐久性を発揮します。コンパクトながら最大流量が得られるデザインにより、低い操作トルク、幅広い温度範囲を特徴とし、ECE R110型式認証も可能です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製高圧用3ピース型ボール・バルブ、PCTFE製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

型番: SS-83KF8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
トラニオン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、低圧および高圧アプリケーションにおいて高い耐久性を発揮します。コンパクトながら最大流量が得られるデザインにより、低い操作トルク、幅広い温度範囲を特徴とし、ECE R110型式認証も可能です。

仕様

SS-83KF8 — ステンレス鋼製高圧用3ピース型ボール・バルブ、PCTFE製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.2
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
室温における最高使用圧力 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
シート材質 PCTFE
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-4SKPF4 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4SKPM4 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4SKPS4 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4SKPS4-LH 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4SKPS6 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4SKPS6MM 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4SKPS8MM 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6FKBF8 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-83KF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-83KF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-83KS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83KS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83PF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-83PS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83PS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83PS6MM 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83PS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83TS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-83TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8FKBF8 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。