text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT, Blue Key

型番: SS-QC4-D-4PFK5

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.2 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Blue Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT, Blue Key

型番: SS-QC4-D-4PFK5
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

仕様

SS-QC4-D-4PFK5 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT, Blue Key

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.2 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Blue Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。