|
Vorderer Klemmring, Edelstahl 316 für 5/16 Zoll Rohrverschraubung
Part #: SS-503-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Front FerrulesFront ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Vorderer Klemmring, Edelstahl 316 für 5/16 Zoll Rohrverschraubung
Log in or Register to view price
Catalogs
Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-503-1 — Vorderer Klemmring, Edelstahl 316 für 5/16 Zoll Rohrverschraubung
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 5/16 Zoll |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.