text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

부품 번호: B-4CPA2-350

사양

속성
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
クラッキング圧力範囲 350 ~ 600 psi(24.2 ~ 41.4 bar、2.42 ~ 4.14 MPa)
最大Cv 0.35
Oリング材質 ブナN
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
表面仕上げ 標準
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
圧力調節可能型

一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

부품 번호: B-4CPA2-350
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

圧力調節可能型
一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

사양

B-4CPA2-350 — 真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

속성
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
クラッキング圧力範囲 350 ~ 600 psi(24.2 ~ 41.4 bar、2.42 ~ 4.14 MPa)
最大Cv 0.35
Oリング材質 ブナN
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
表面仕上げ 標準
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4CA-3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-4CPA2-150 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-4CPA2-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-4CPA2-50 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-4CPA4-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-8CPA2-150 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-8CPA2-50 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4CA-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4CA-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4CA-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4CA-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4CA-KZ-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4CA-VCR-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-4CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4CPA2-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-4CPA2-RT-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-4CPA4-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-4CPA4-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-4CPA4-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-6CA-MM-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8CA-MM-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8CPA2-350 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8CPA2-DR-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.