text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 3–50 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,21–3,5 бара)

Код изделия: SS-4CPA2-RT-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. коническая резьба ISO
Давление открытия 3–50 фунтов на кв. дюйм (0,21–3,5 бара; 0,021–0,35 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.35
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 3–50 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,21–3,5 бара)

Код изделия: SS-4CPA2-RT-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

С регулируемым давлением
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Технические характеристики

SS-4CPA2-RT-3 — Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 3–50 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,21–3,5 бара)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. коническая резьба ISO
Давление открытия 3–50 фунтов на кв. дюйм (0,21–3,5 бара; 0,021–0,35 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.35
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4CA-3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-4CPA2-150 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4CPA2-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4CPA2-350 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4CPA2-50 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4CPA4-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-8CPA2-150 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-8CPA2-50 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CA-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CA-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CA-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CA-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CA-KZ-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-4CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4CPA4-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4CPA4-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4CPA4-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6CA-MM-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-8CA-MM-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-8CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8CPA2-350 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8CPA2-DR-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.