|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, EP O-rings
부품 번호: SS-QC4-B-4PMEP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, EP O-rings
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Корпуса
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
SS-QC4-B-4PMEP — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, EP O-rings
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Включение воздуха | 0.3 cm3 |
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Тип соединения 1 | Male NPT |
| Смазка | Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Ethylene Propylene |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 1400 PSIG @ 300 °F /96.4 BAR @ 148 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Серия | QC4 |
| Проливы | 0.3 cm3 |
| Испытания | 0.3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.