text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

型番: SS-1RS6MM

仕様

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.37
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,172 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

型番: SS-1RS6MM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

仕様

SS-1RS6MM — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

属性
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.37
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée bouton en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,172 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-18RF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1RS12MM 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1RS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1RS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
M-1RM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18RF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18RM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-18RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS4-BKB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS4-SG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS6MM-SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS6-SC11 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS6-SH 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1RS8-SC11 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-ORF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-ORM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-ORM2-S2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-ORS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-ORS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。