text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный ниппель, наруж. резьба NPT 1 дюйм – наруж. коническая резьба ISO 1 дюйм

型番: SS-16-HN-16RT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
六角ニップル

六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный ниппель, наруж. резьба NPT 1 дюйм – наруж. коническая резьба ISO 1 дюйм

型番: SS-16-HN-16RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

仕様

SS-16-HN-16RT — Трубный фитинг из нерж. стали, шестигранный ниппель, наруж. резьба NPT 1 дюйм – наруж. коническая резьба ISO 1 дюйм

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4-HN 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-HN 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-8-HN 合金400 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-HN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-24-HN 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。