text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/4 in. Male NPT, 4 in. (10.3 cm) Length

Part #: SS-12-HLN-4.00

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
Length 4 in. (10.2 cm)
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/4 in. Male NPT, 4 in. (10.3 cm) Length

Part #: SS-12-HLN-4.00
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Specifications

SS-12-HLN-4.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/4 in. Male NPT, 4 in. (10.3 cm) Length

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
Length 4 in. (10.2 cm)
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-12-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-16-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-16-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.