text.skipToContent text.skipToNavigation

Te de Acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-2-T

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Tes

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Te de Acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-2-T
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-2-T — Te de Acero inox., 1/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4-T 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-8-T 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-T 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-MT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-T-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6-MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-T-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-T-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.