text.skipToContent text.skipToNavigation
изоляция шлангов

Изоляция шлангов Swagelok®

Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей.

Связаться с экспертом по шлангам

Шланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых температурных диапазонах, а также минимизировать риски безопасности и высокие сопутствующие затраты на электроэнергию. Чтобы определить, будет ли дополнительная изоляция шланга выгодна для вашей системы, необходимо учитывать такие факторы, как свободная воздушная конвекция, ток воздуха, влажность и точка росы, энергопотери, а также рекомендации по обеспечению безопасной для касания температуры. Больше дополнительной информации в документе Факторы при выборе изоляции шланга.

Узнайте, как решить проблемы производства полупроводников, используя шланги с теплоизоляцией

Если требуется дополнительная изоляция, компания Swagelok предлагает вариант исполнения с изоляцией Y. Применение аэрогелевой изоляции с низкой теплопроводностью позволяет свести к минимуму объем материала, необходимый для достижения требуемой температуры поверхности. Гибкая термоусадочная оболочка шланга с изоляцией из полиолефина обеспечивает гибкость шланга, а также его стойкость к паропроницаемости и истиранию. Допускается долговременное применение с температурой поверхности шланга от –53°C (–65°F) до 125°C (257°F).

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.